![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416896-LEGRAND-1000.jpg)
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 100-125Vac/dc
CTX3
LEGRAND
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 100-125Vac/dc
Ref. 416896
EAN-nr.
3414970410375
Begrenzer van overgangspanning CTX³ 100-125Vac/dc
Productgroep : 76
17,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Varistor |
---|---|
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC/DC |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 100-125 V |
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz | 100-125 V |
---|---|
Bedrijfsspanning bij DC | 100-125 V |
Met LED indicatie | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER