![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004691-WEB-R.jpg)
Bedrijfsurenteller 24V 50Hz Analoge draaiteller - 2 mod.
DIN
LEGRAND
Bedrijfsurenteller 24V 50Hz Analoge draaiteller - 2 mod.
Ref. 004691
EAN-nr.
4010957046910
Bedrijfsurenteller 24V 50Hz Analoge draaiteller - 2 mod.
Productgroep : 19
106,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Uitvoering | Analoog |
Telbereik | 99999.99 h |
Resetfunctie | Geen |
Bedrijfsaanduiding | Nee |
Aantal digits | 7 |
Ingangsspanning | 24-24 V |
Spanningstype | AC |
Frequentie ingangsspanning | 50-50 Hz |
Type aandrijving | Netsynchroon |
---|---|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 83 mm |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Diepte | 66 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER