Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Bedrijfsurenteller 24 V - 50 Hz

ENERGY MANAGEMENT LEGRAND

Bedrijfsurenteller 24 V - 50 Hz

Ref. 049552 EAN-nr. 3245060495527

Bedrijfsurenteller 24 V - 50 Hz

Productgroep : 62
65,74 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Frontmontage
Uitvoering Analoog
Telbereik 99999.99 h
Resetfunctie Geen
Bedrijfsaanduiding Ja
Aantal digits 7
Ingangsspanning 24-24 V
Spanningstype AC
Frequentie ingangsspanning 50-50 Hz
Type aandrijving Netsynchroon
Breedte 48 mm
Hoogte 48 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Frontplaat breedte 48.5 mm
Frontplaat hoogte 55 mm
Diameter paneeluitsparing 55 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Diepte 38 mm
Gebruikstemperatuur -25-80 °C

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
049552.dwg dwg (0.09 Mo)