![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049555-LEGRAND-1000.jpg)
Bedrijfsurenteller 200 tot 240 V - 50 Hz
ENERGY MANAGEMENT
LEGRAND
Bedrijfsurenteller 200 tot 240 V - 50 Hz
Ref. 049555
EAN-nr.
3245060495558
Bedrijfsurenteller 200 tot 240 V - 50 Hz
Productgroep : 62
65,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Frontmontage |
---|---|
Uitvoering | Analoog |
Telbereik | 99999.99 h |
Resetfunctie | Geen |
Bedrijfsaanduiding | Ja |
Aantal digits | 7 |
Ingangsspanning | 200-240 V |
Spanningstype | AC |
Frequentie ingangsspanning | 50-50 Hz |
Type aandrijving | Netsynchroon |
Breedte | 48 mm |
---|---|
Hoogte | 48 mm |
Inbouwdiepte | 32 mm |
Frontplaat breedte | 48.5 mm |
Frontplaat hoogte | 55 mm |
Diameter paneeluitsparing | 55 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Diepte | 38 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-80 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER