-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal kanalen
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Ingang voor nevenunit
-
Lichtwaardegeheugen
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Schakelvermogen
-
Schakelvermogen
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 5-300W zonder null. - antr. - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 5-300W zonder null. - wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4411CM2-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 5-300W zonder null. - tech - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4411C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 150W met null. - antr. - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4411C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 150W met null. - wit - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4411C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Schak.-dimmer 150W met null. - tech - 1 mod
Exclusief BTW