FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Apparaatmontage
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Apparaatmontage
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406287-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406287
DX³ auton.uits.sp vr gesl dk 230v + batt - 1,5mod
83,66 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406280_pw_237341.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406280
Min.span.uitsch.spoel 24/48V 1mod
75,78 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/406282-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406282
Min.span.uitsch.spoel 230V 1mod
70,56 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-15/LG-406276-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406276
Stroomuitsch.spoel DX³ 12/48V 1mod
62,62 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406278-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406278
Stroomuitsc.spoel DX³ 110/415V 1mod
56,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-406285-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DX3
Ref. 406285
Reserv. Batt.voor uitsch.spoel réf.406284
45,10 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen