-
Bussysteem KNX
-
Opdruk/indicatie
-
Transparant
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Aftastsymbool / barrièrevrij
-
Bussysteem radiofrequent
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Bussysteem LON
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Vrije dierzone
-
Radiotransmitter opbouw
-
Radiotransmitter opbouw
-
Onderkruipbeveiliging
-
Stroomvoorziening
-
Ingang voor nevenunit
-
Busaansluiting incl.
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Bevestigingswijze
-
Optimale montagehoogte
-
Met radio-handzender
-
Trappenhuisbewaking
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Uitvoering oppervlakte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bedrijfsmodusschakelaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Uitschakelvertraging zelflerend
-
Radiofrequentie
-
Rollingcode-systeem
-
Codelengte (Bit)
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Schakelvermogen
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Kleur
-
Slagvastheid
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Besturingswijze
-
Montagewijze
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Valena NWN - Bewegingsdetect. RF
Exclusief BTW
LNOW WN-Draadloze 4x scen.bed. 2 mod
Exclusief BTW
Valena NWN - contactinterface voor drukknop of schakelaar
Exclusief BTW
LNOW WN-Draadloze bed. Inbouw verlichting on/off - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Draadloze bed. Ver/Aan inbouw-1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Draadloze bed. Ops/Sla inbouw-1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. zwart - 2 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. zand - 2 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. wit - 2 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst zwart - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets opstaan/slapen zwart - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst zand - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets opstaan/slapen zand - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst wit - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN-Toets opstaan/slapen wit - 1 mod
Exclusief BTW
LNOW WN - Afstandsbediening met 4 knoppen