-
Bussysteem KNX
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Type stroom
-
Bussysteem radiofrequent
-
Bussysteem LON
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter opbouw
-
Stroomvoorziening
-
Busaansluiting incl.
-
Aantal ingangen
-
Busmodule afneembaar
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Met radio-handzender
-
Manuele bediening
-
Met radiocodeerapparaat
-
Schakelstroom ohms
-
Reikwijdte
-
Max. aantal jaloezie-uitgangen
-
Met schakelfunctie
-
Radiofrequentie
-
Rollingcode-systeem
-
Codelengte (Bit)
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Max. schakelvermogen
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-067697-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Micromodule voor rolluiken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741837-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Geconnecteerde rolluikschakelaar Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741867-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Geconnecteerde rolluikschakelaar Zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741807-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Geconnecteerde rolluikschakelaar Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-741832-WEB-F.jpg)
Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-alu.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-741862-WEB-F.jpg)
Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-zwar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-741802-WEB-F.jpg)
Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741838-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening voor rolluiken Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741868-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening voor rolluiken Zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741863-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario Opstaan/slapen Zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741831-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741861-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Zwrt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741833-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario Opstaan/slapen Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-741808-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening voor rolluiken Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741803-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario Opstaan/slapen Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741801-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Wit
Exclusief BTW