Veerklem null. 3 gel.- 1 ing/2 uitg-sp. 5-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1verb. 4mm² groen (spoed 6mm) pvc voet - Viking
Exclusief BTW
Staaf doorlopende afscherming vr schroefklem.-sp. 5/6/8/10mm
Exclusief BTW
Rechte koppeling ISO 20 di 15 RTA polyamide PA 6.6
Exclusief BTW
Verbindingspen voor 2 deelbare klemmen - Viking 3
Exclusief BTW
Scheidingsplaten schroefklem. 1 ing./1 uitg. sp. 5/6/8/10 mm
Exclusief BTW
Osmoz etiket alu klein model kader uitgerust met een insert
Exclusief BTW
Osmoz etiket zwart klein model kader uitgerust met een inser
Exclusief BTW
Osmoz etiket rood klein model kader uitgerust met een insert
Exclusief BTW
Veerklem standaard 3 gel.- 1 ing/2 uitg-sp. 5-Viking 3
Exclusief BTW
Autom. eindblok spoed 6 mm voor DIN rails - Viking 3
Exclusief BTW
Osmoz beschermkap IP 67 zwart silicone kap
Exclusief BTW
Osmoz beschermkap IP 67 rood silicone kap
Exclusief BTW
Osmoz beschermkap IP 67 transp silicone kap
Exclusief BTW
Osmoz beschermkap IP 67 groen silicone kap
Exclusief BTW
Col 6 kabelband - lengte 753mm br 7,6 mm - binnenvertanding
Exclusief BTW
Bevestigingshouder diam 12mm voor SFP buizen PA 6.6
Exclusief BTW
Osmoz etiket wit groot model voor kader - zonder tekst
Exclusief BTW
Osmoz etiket rood groot model voor kader - zonder tekst
Exclusief BTW
Wartel in kunststof ISO 16 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 50mm² - blauw - 1 stuk
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), oranje-Viking 3
Exclusief BTW
Veerklem-standaard-2 gel.- 1 ing/1 uitg-sp. 6-Viking 3
Exclusief BTW
Graveeretiketten - wit zwarte gravure - 28 x 9,5 mm
Exclusief BTW