![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310918-WEB-L.jpg)
Batterijkast voor 2 strings van 30 batterijen 55Ah
KEOR T
LEGRAND
Batterijkast voor 2 strings van 30 batterijen 55Ah
Ref. 310918
EAN-nr.
3414970542212
Batterijkast voor 2 strings van 30 batterijen 55Ah
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 720-720 V |
---|---|
Primaire frequentie | 0-0 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 720-720 V |
Secundaire frequentie | 0-0 Hz |
USB-interface | Nee |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
SNMP | Nee |
Spanningstype | DC |
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 800 mm |
Diepte | 900 mm |
Gewicht | 178.24 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
---|---|
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Nom. stroom | 0-100 A |
Geluidsniveau | 0 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER