![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311095-WEB-L.jpg)
Batterijkast 10 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
KEOR COMPACT
LEGRAND
Batterijkast 10 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Ref. 311095
EAN-nr.
3414972095778
Batterijkast 10 kVA voor UPS Keor Compact driefasig
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
USB-interface | Nee |
---|---|
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
SNMP | Nee |
Spanningstype | DC |
Hoogte | 890 mm |
Breedte | 260 mm |
Diepte | 850 mm |
Gewicht | 124.5 kg |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Modulair | Nee |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
---|---|
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER