Batterij Ni-MH 2,4V-2Ah vr armatuur 62625
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterij Ni-MH 2,4V-2Ah vr armatuur 62625
Ref. 061095
EAN-nr.
3245060610951
Batterij Ni-MH 2,4V-2Ah vr armatuur 62625
Productgroep : 98
147,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Baby |
---|---|
Aantal cellen | 2 |
Uitvoering | Nikkel-Metaal-Hydride |
Nom. spanning | 2.4 V |
Capaciteit | 2000 mAh |
IEC-aanduiding | HR14 |
Overige aanduidingen | SC |
Lengte | 47 mm |
Hoogte incl. pool | 48 mm |
Breedte | 24 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 96 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER