![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061090-LEGRAND-1000.jpg)
Batterij Ni-Cd 2,4V-1,5Ah vr armatuur 62525
BAES
LEGRAND
Batterij Ni-Cd 2,4V-1,5Ah vr armatuur 62525
Ref. 061090
EAN-nr.
3245060610906
Batterij Ni-Cd 2,4V-1,5Ah vr armatuur 62525
Productgroep : 98
81,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Baby |
---|---|
Aantal cellen | 2 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 2.4 V |
Capaciteit | 1500 mAh |
IEC-aanduiding | KR14 |
Overige aanduidingen | SC |
Lengte | 47 mm |
Hoogte incl. pool | 48 mm |
Breedte | 24 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 95.2 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER