Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Batik klokzaag Diameter 85mm

BATIBOX LEGRAND

Batik klokzaag Diameter 85mm

Ref. 089368 EAN-nr. 3245060893682

Batik klokzaag Diameter 85mm

Productgroep : 66
99,85 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Diameter 85 mm
Snijdiepte 51 mm
Diameter centreerboor 6.35 mm
Randverzinker Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor glasvezel Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor staal Nee
Opnamesysteem Overig
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina