![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080123-LEGRAND-1000.jpg)
Batibox multimat.3 postes 6/8 modules-vert./horiz.50mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox multimat.3 postes 6/8 modules-vert./horiz.50mm
Ref. 080123
EAN-nr.
3245060801236
Batibox multimat.3 postes 6/8 modules-vert./horiz.50mm
Productgroep : 66
10,85 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Ovaal |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Overig |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 67 mm |
Lengte | 214 mm |
Breedte | 72 mm |
Inwendige diepte | 50 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 8 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 8 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Oranje |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
Brochures
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER