Batibox klokzaag diam. 40mm vr holle wanden
BATIBOX
LEGRAND
Batibox klokzaag diam. 40mm vr holle wanden
Ref. 089349
EAN-nr.
3245060893491
Batibox klokzaag diam. 40mm vr holle wanden
Productgroep : 66
68,04 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diameter | 40 mm |
---|---|
Snijdiepte | 51 mm |
Diameter centreerboor | 6.35 mm |
Randverzinker | Nee |
Geschikt voor gipskarton | Ja |
Geschikt voor hout | Ja |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor glasvezel | Ja |
Geschikt voor aluminium | Nee |
---|---|
Geschikt voor messing | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor non-ferrometaal | Nee |
Geschikt voor staal | Nee |
Opnamesysteem | Overig |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER