![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080016-LEGRAND.jpg)
Batibox energy D16mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox energy D16mm
Ref. 080016
EAN-nr.
3245060800161
Batibox energy D16mm
Productgroep : 66
0,68 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 16 mm |
---|---|
Diepte | 16 mm |
Uitvoering | Gesloten |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Kleur | Grijs |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER