![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080023-LEGRAND-1000.jpg)
Batibox energy 3 eenheden 40mm
ECOBATIBOX
LEGRAND
Batibox energy 3 eenheden 40mm
Ref. 080023
EAN-nr.
3245060800239
Batibox energy 3 eenheden 40mm
Productgroep : 66
11,23 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Ovaal |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | 3-voudig |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 67 mm |
Lengte | 213 mm |
Breedte | 72.8 mm |
Inwendige diepte | 40 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 8 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 10 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Ja |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
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
7 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER