![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080030-LEGRAND-1000.jpg)
Batibox afsluitpl. Energy 32mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox afsluitpl. Energy 32mm
Ref. 080030
EAN-nr.
3245060800307
Batibox afsluitpl. Energy 32mm
Productgroep : 66
1,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 32 mm |
---|---|
Diepte | 21 mm |
Uitvoering | Gesloten |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
---|---|
Kleur | Grijs |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER