![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021135-WEB-R.jpg)
Basis+dak - br 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
XL3 6300
LEGRAND
Basis+dak - br 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Ref. 021135
EAN-nr.
3245060211356
Basis+dak - br 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Productgroep : 16
2 746,00 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Ja |
Breedte | 1425 mm |
Hoogte | 150 mm |
Diepte | 975 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1425 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 975 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7029 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.050
(0.17 Mo)
SELECTEER