![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028154-WEB-R.jpg)
Basis voor DMX³1600 - 4P voor uitrijdbare versie
DMX3 1600
LEGRAND
Basis voor DMX³1600 - 4P voor uitrijdbare versie
Ref. 028154
EAN-nr.
3414971419971
Basis voor DMX³1600 - 4P voor uitrijdbare versie
Productgroep : 84
1 618,00 €
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
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
---|---|
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Met tripcontact | Nee |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 352 mm |
Hoogte | 352 mm |
Diepte | 297 mm |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 120-1000 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER