Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Ref. 020509
EAN-nr.
3245060205096
Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Productgroep : 16
2 326,00 €
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
Geschikt voor dakbeplanking | Ja |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Ja |
Breedte | 975 mm |
Hoogte | 150 mm |
Diepte | 975 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 975 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 975 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7029 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
Documentatie
8 documenten
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECTEER