Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000

XL3 4000 LEGRAND

Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000

Ref. 020504 EAN-nr. 3245060205041

Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000

Productgroep : 16
868,70 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dakbeplanking Ja
Geschikt voor vloerbeplanking Ja
Breedte 725 mm
Hoogte 150 mm
Diepte 475 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 475 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7029
Met ontluchting Nee
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Met kabelinvoer Ja

Documentatie

8 documenten
Technische gids
Technische fiche
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)