B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparant standaard
BAES
LEGRAND
B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparant standaard
Ref. 661545
EAN-nr.
3245066615455
B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparant standaard
Productgroep : 98
390,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 200-200 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 209000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
---|---|
Max. systeemvermogen | 45 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 450 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 5700-5700 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 164.5 mm |
Hoogte/diepte | 57 mm |
Lengte | 261.2 mm |
Aantal polen | 5 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
SELECTEER