-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor markeringstype
-
Met lichtbron
-
Bewakingsinrichting
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Bewakingsinrichting
-
Toepassing indicator
-
Met afstandsschakelaaraansluiting
-
Incl. pictogram
-
Lengte
-
Geschikt voor standby-schakeling
-
Nom. bedrijfsduur
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Lamptype
-
Voorschakelapparaat
-
Voedingssysteem
-
Accu-eigenschap
-
Materiaal afdekking
-
Aantal polen
-
Hoogte/diepte
-
Aantal verlichtingskoppen
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Met afstandsbediening
-
Kleur behuizing
-
Beschermingsklasse
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Lichtstroom in standby modus
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Geleiderdoorsnede
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Steun van de kabel
-
Klem/kabelbinder compatibel met
-
bedieningswijze
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Lokalisering Pack2
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Voorgeschreven type (Pack2)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal batterijen (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-662515-WEB-R.jpg)
B66 1x8W - 400 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adresseerbaar - LB400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-662510-WEB-R.jpg)
B66 1x8W - 250 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adresseerbaar - LB400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-661523-WEB-R.jpg)
B66 fluo 1x8W-250lm-1u-NP IP66 transparant standaard
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-661299-WEB-R.jpg)
Test tool - magnetische kop voor standaard blokken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/060910-LEGRAND-1000.jpg)
schroevendraaier antivandaal B66 gamma - waterdicht
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-062699-WEB-F.jpg)
Set 4 antivandaal schroeven B66 gamma - waterdicht
Exclusief BTW