B66 1x8W - 400 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adresseerbaar - LB400
BAES
LEGRAND
B66 1x8W - 400 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adresseerbaar - LB400
Ref. 662515
EAN-nr.
3245066625157
B66 1x8W - 400 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adresseerbaar - LB400
Productgroep : 98
338,40 €
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
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | TL-buis |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 170-170 mA |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 40 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 400 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 4000-4000 K |
---|---|
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 164.5 mm |
Hoogte/diepte | 72 mm |
Lengte | 357 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | Cs |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 4 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 53 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten