Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

B65 NP/P 250lm 1h IP65 LED autotest/adresseerbaar

BAES LEGRAND

B65 NP/P 250lm 1h IP65 LED autotest/adresseerbaar

Ref. 662433 EAN-nr. 3414970312532

B65 NP/P 250lm 1h IP65 LED autotest/adresseerbaar

Productgroep : 98
274,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Sticker
Toepassing indicator Enkelzijdig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor continu schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Aantal verlichtingskoppen 1
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nom. spanning 230-230 V
Nom. stroom 87-87 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 209000 h
Beschermingsgraad (IP) IP65
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 200 lm
Lichtstroom in standby modus 100 lm
Kleurtemperatuur 5700-5700 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 120 mm
Hoogte/diepte 59.7 mm
Lengte 280 mm
Aantal polen 5
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-50 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Steun van de kabel Niet van toepassing
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Ja
Aangesloten object Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
S000083090EN-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Technische fiche
S000083090NL-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Technische fiche
S000083090FR-3.pdf pdf (3.67 Mo)
Gebruikers-instructie
LE06964AD.pdf pdf (0.89 Mo)
7 documenten
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
Fotometrisch Dossier
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
ENEC-ENEC/000993 (0.48 Mo)