B65 LED - 500lm-1u-IP65 standaard
B65LED
LEGRAND
B65 LED - 500lm-1u-IP65 standaard
Ref. 661429
EAN-nr.
3414971994591
B65 LED - 500lm-1u-IP65 standaard
Productgroep : 98
215,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Automatische zelfdiagnose |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 4 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 207-253 V |
Nom. stroom | 10.8-10.8 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 105000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 2.5 W |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 500 lm |
Kleurtemperatuur | 5000-6500 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 120 mm |
Hoogte/diepte | 59.7 mm |
Lengte | 280 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Overig |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-25 mm |
Max. diameter ingang kabels | 25 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 185-225 mm |
Steun van de kabel | With zigzag |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
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
ENEC-ENEC/000993
(0.48 Mo)
SELECTEER