Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

B65 LED - 200lm-1u-IP65 autotest

B65LED LEGRAND

B65 LED - 200lm-1u-IP65 autotest

Ref. 660427 EAN-nr. 3414971994355

B65 LED - 200lm-1u-IP65 autotest

Productgroep : 98
195,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Wandopbouw
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Geschikt voor markeringstype Sticker
Toepassing indicator Enkelzijdig
Incl. pictogram Nee
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor continu schakeling Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met afstandsbediening Nee
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap NiCd
Lamptype LED uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 4
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Spanningstype AC
Nom. spanning 207-253 V
Nom. stroom 7.3-7.3 mA
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad (IP) IP65
Slagvastheid IK07
Beschermingsklasse II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 1.7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 200 lm
Kleurtemperatuur 5000-6500 K
Nom. bedrijfsduur 1-1 h
Breedte 120 mm
Hoogte/diepte 59.7 mm
Lengte 280 mm
Aantal polen 4
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aansluitwijze Overig
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 0-40 °C
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm
Max. diameter ingang kabels 25 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 185-225 mm
Steun van de kabel With zigzag
Klem/kabelbinder compatibel met Niet van toepassing
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
Aangesloten object Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
S000083090EN-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Gebruikers-instructie
LE12160AA.pdf pdf (0.83 Mo)
Technische fiche
S000083090NL-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Technische fiche
S000083090FR-3.pdf pdf (3.67 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-ENEC/000993 (0.48 Mo)