AXOLUTE-ZOEMER 230V 8VA DONKER .
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE-ZOEMER 230V 8VA DONKER .
Ref. HS4356/230
EAN-nr.
8012199751924
AXOLUTE-ZOEMER 230V 8VA DONKER .
Productgroep : B31
37,36 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 230 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geluidssterkte | 80 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
Kleur behuizing | Grijs |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Opbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
---|---|
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.4 mm |
Inbouwdiepte | 43.4 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER