AXOLUTE - ZEKERINGHOUDER VOOR ZEKERING 10A/ WIT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - ZEKERINGHOUDER VOOR ZEKERING 10A/ WIT
Ref. HD4321
EAN-nr.
8012199984148
AXOLUTE - ZEKERINGHOUDER VOOR ZEKERING 10A/ WIT
Productgroep : B31
23,74 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Montagewijze | Frontmontage |
Type stroom | AC |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Afmetingen glaszekering | 5x20 mm |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 38.7 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 38.7 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER