Dit product is niet meer beschikbaar
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 24V .
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 24V .
Ref. H4371R/24
EAN-nr.
8012199769271
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 24V .
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Lamphouder | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Ja |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Rood |
Transparant | Nee |
---|---|
Kleur lichtbron | Rood |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Nom. spanning | 24 V |
Max. lampvermogen | 0.8 W |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER