AXOLUTE - VENTILATORSCHAKEL 4 STANDEN / WIT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - VENTILATORSCHAKEL 4 STANDEN / WIT
Ref. HD4016
EAN-nr.
8012199988146
AXOLUTE - VENTILATORSCHAKEL 4 STANDEN / WIT
Productgroep : B31
138,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Type schakeling | Schakeling 0 - 1 - 2 - 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. (meet)stroom | 3 A |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Bevestigingswijze | Klauwbevestiging |
Breedte | 45.1 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 50.5 mm |
Inbouwdiepte | 50.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER