![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-H4380N-WEB-R.jpg)
Axolute uitneemb. looplamp met on/off functie - 2 mod.
AXOLUTE
BTICINO
Axolute uitneemb. looplamp met on/off functie - 2 mod.
Ref. H4380N
EAN-nr.
8005543540084
Axolute uitneemb. looplamp met on/off functie - 2 mod.
Productgroep : B31
124,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Geschikt voor markeringstype | Sticker |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor continu schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiMH |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Overig |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 110-240 V |
Nom. stroom | 450-450 mA |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Nom. bedrijfsduur | 2-2 h |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte/diepte | 43 mm |
Lengte | 45 mm |
Inbouwbreedte | 45 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 39 mm |
Inbouwlengte | 45 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Nikkel-Metaal-Hydride |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 3 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER