![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4921_2LF-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL SLEUTEL 2 MODULES/ DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL SLEUTEL 2 MODULES/ DONKER
Ref. HS4921/2LF
EAN-nr.
8012199789217
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL SLEUTEL 2 MODULES/ DONKER
Productgroep : B31
5,85 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Symbool "sleutel/deur" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 17 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER