![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4921_2LD-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL BEL 2 MODULES-LICHT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL BEL 2 MODULES-LICHT
Ref. HC4921/2LD
EAN-nr.
8012199789163
AXOLUTE - TOETS MET SYMBOOL BEL 2 MODULES-LICHT
Productgroep : B31
5,85 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Symbool "bel" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Aluminium |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 17 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER