![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4451-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES DONKER
Ref. HS4451
EAN-nr.
8012199800851
AXOLUTE THERMOSTAAT MET BATTERIJEN 3 MODULES DONKER
Productgroep : B31
363,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aan/Uit |
---|---|
Type voeding | Batterij |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Ja |
Regelkarakteristiek | P |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Differentiewaarde | 0.1-0.1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Met display | Ja |
Bediening | Toets |
Met tapwaterschakeling | Nee |
---|---|
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 240 V |
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Antraciet |
Hoogte | 48 mm |
Breedte | 65 mm |
Diepte | 47 mm |
Klasse temperatuurregelaar | I |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | Overig |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
SELECTEER