![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute sierplaat badgesch. wit
AXOLUTE
BTICINO
Axolute sierplaat badgesch. wit
Ref. HD4547
EAN-nr.
8005543442821
Axolute sierplaat badgesch. wit
Productgroep : B31
21,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hotelkaart |
---|---|
Opdruk/indicatie | Diverse symbolen |
Gebruik | Overig |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 61.3 mm |
Hoogte | 45.2 mm |
Diepte | 16.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |