AXOLUTE - SCHEERSTOPCONT. 230V/ DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - SCHEERSTOPCONT. 230V/ DONKER
Ref. HS4177
EAN-nr.
8012199750194
AXOLUTE - SCHEERSTOPCONT. 230V/ DONKER
Productgroep : B31
165,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met klapdeksel | Nee |
Spanning omschakelbaar | Ja |
Nom. spanning lage waarde | 115 V |
Nom. spanning hoge waarde | 230 V |
Uitgaand vermogen | 20 VA |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9004 |
Transparant | Nee |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 67.9 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57.95 mm |
Met inbouwdoos | Nee |
Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
Inbouwdiepte | 44.9 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER