AXOLUTE-OVERSPANNINGSBEVEILIG 230V- DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE-OVERSPANNINGSBEVEILIG 230V- DONKER
Ref. HS4536
EAN-nr.
8012199763071
AXOLUTE-OVERSPANNINGSBEVEILIG 230V- DONKER
Productgroep : B31
74,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning AC | 230 V |
---|---|
Max. continuspanning AC | 250 V |
Nom. belastingsstroom | 16 A |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N) | 1 kA |
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Veiligheidsniveau | 1 kV |
Aantal polen | 1 |
Montagewijze | Module |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 2.5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2.5 mm² |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 3 | Nee |
---|---|
Met ontstoorfilter | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 36.3 mm |
Inbouwdiepte | 36.3 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER