AXOLUTE - MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 16A 3KA- DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 16A 3KA- DONKER
Ref. HS4301/16
EAN-nr.
8012199746739
AXOLUTE - MAGNETOTERMISCHE SCH 1P+N 16A 3KA- DONKER
Productgroep : B31
95,32 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 1 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Energiebegrenzingsklasse | 1 |
Meeschakelende nul | Ja |
Breedte in module-eenheden | 22.3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -5-50 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-2.5 mm² |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER