AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 6A 10MA /LICHT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 6A 10MA /LICHT
Ref. HC4305/6
EAN-nr.
8012199746784
AXOLUTE - MAGNET DIFFER 1P+N 6A 10MA /LICHT
Productgroep : B31
206,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen (totaal) | 1 |
---|---|
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Nom. foutstroom | 0.01 A |
Type lekstroom | Overig |
Energiebegrenzingsklasse | 1 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 1.5 kA |
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 | 1.5 kA |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 1.5 kA |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitschakelkarakteristiek | C |
Meeschakelende nul | Ja |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -5-50 °C |
Breedte in module-eenheden | 45.1 |
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-2.5 mm² |
Breedte | 45.1 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER