Axolute - led lamp 230V blauw
AXOLUTE
BTICINO
Axolute - led lamp 230V blauw
Ref. H4743/230B
EAN-nr.
8005543567746
Axolute - led lamp 230V blauw
Productgroep : B31
13,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Trafo geïntegreerd | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Met geïntegreerde diode | Ja |
Lamphouder | Geen |
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz | 127-240 V |
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz | 127-240 V |
Type stuurspanning | AC |
Lamptype | LED |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
---|---|
Kleur lichtbron | Blauw |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 50 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | 5-40 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEER