Axolute lader 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules Tech
AXOLUTE
BTICINO
Axolute lader 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules Tech
Ref. HC4285C2
EAN-nr.
8005543488577
Axolute lader 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules Tech
Productgroep : B31
64,17 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aantal USB-A poorten | 2 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Bedrijfsspanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 3000 mA |
Uitgangsspanning | 5-5 V |
Opgenomen vermogen | 0.068 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer | 7035 |
Schakelmateriaalbreedte | 45.1 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 41.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Draadloze | Nee |
Inbouwdiepte | 42 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 100-240 V |
Power Delivery | Nee |
Nom. stroom | 0.5-0.5 A |
Verbruik in de wachtstand | 0.07 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER