AXOLUTE-KRUISSCHAK.16A/ DONKER .
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE-KRUISSCHAK.16A/ DONKER .
Ref. HS4004
EAN-nr.
8012199740386
AXOLUTE-KRUISSCHAK.16A/ DONKER .
Productgroep : B31
28,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Kruisschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9004 |
Kleur schakelelement | Antraciet |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Slagvastheid | Niet beschikbaar |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 16 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaaldiepte | 34 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER