![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4954-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES/ DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES/ DONKER
Ref. HC4954
EAN-nr.
8012199767673
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES/ DONKER
Productgroep : B31
12,77 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Geen |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 45.1 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 24.5 mm |
Inbouwdiepte | 24.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER