![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4703X-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - HOUDER VERLICHTBAAR 3 MODULES
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - HOUDER VERLICHTBAAR 3 MODULES
Ref. HA4703X
EAN-nr.
8012199780627
AXOLUTE - HOUDER VERLICHTBAAR 3 MODULES
Productgroep : B31
32,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 3 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |