AXOLUTE HOUDER 2 MOD KLAUWEN VOOR HART AFSTAND 57 EN 71MM
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE HOUDER 2 MOD KLAUWEN VOOR HART AFSTAND 57 EN 71MM
Ref. H4702BG
EAN-nr.
8012199827469
AXOLUTE HOUDER 2 MOD KLAUWEN VOOR HART AFSTAND 57 EN 71MM
Productgroep : B31
5,59 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Klauwbevestiging |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |