Axolute glasvezel connector 1 mod Wit - SC duplex
AXOLUTE
BTICINO
Axolute glasvezel connector 1 mod Wit - SC duplex
Ref. HD4268SC
EAN-nr.
8012199983967
Axolute glasvezel connector 1 mod Wit - SC duplex
Productgroep : B31
54,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | SC-duplex |
Kleur | Wit |
Centraalplaat | Ja |
Met tekstveld | Nee |
---|---|
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Stofbescherming | Shutter |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER