Axolute - enkelp schak axiaal 10A 1 module - wit
AXOLUTE
BTICINO
Axolute - enkelp schak axiaal 10A 1 module - wit
Ref. HD4001AN
EAN-nr.
8005543586532
Axolute - enkelp schak axiaal 10A 1 module - wit
Productgroep : B31
12,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Wisselschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Overig |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Kleur schakelelement | Wit |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Optioneel |
Functie verlichting | Controle (instand) |
Type verlichting | LED uitwisselbaar |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK01 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35.5 mm |
Inbouwdiepte | 28 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |